Zahnstangen-Modell XZ-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Zahnstangen-Modell XZ-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
This type has stages equipped with a rack rail and pinion gear in the combined X and Z-axis directions. Produces quick, large movements, suitable for simple positioning and retreat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B05-04
B05-04R
B05-4NH
B05-4NHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Spindelposition (Lageänderung)

319.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25MessingSchwarz brüniert25256.9±5±5Standard

319.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25MessingSchwarz brüniert25256.9±5±5Links/Rechts

282.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium404014.7±10±10Standard

339.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium404014.7±10±10Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) XZ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut
Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Spindelposition (Einstellung) Seite
Klemmung (Tischposition) Standard Doppelgriff/einseitiger Griff Griff einseitig Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) Mit Vernier-Skala

Technischer Support