Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B35 |
B35-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 121~ | 91~120 | ±30 mm~ | 80.1~100 | 180 | 120 | 98 | ±35 | 90 | |
841.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 61~90 | ±10~30 mm | 50.1~60 | 120 | 80 | 68.6 | ±20 | 60 |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1~100 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Griff |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Labor-Scherentische |
Achslage Z (Tischoberfläche) | Horizontal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Parallelität (Tisch)(µm) | 200 |
Spindelposition (Einstellung) | Mitte | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Vorschubmethode (Ausführung mit Handgriff) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Bereich frei wählbar)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (Z-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften