Bockrollen / KES-100NRC / Stahlblech-Korpus / Gummi / Lochplatte

Bockrollen / KES-100NRC / Stahlblech-Korpus / Gummi / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 122 mm / [Traglast] 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk. grau



NANSIN hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 122 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt bei 60 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer und Kautschuk. grau.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KES-100NRC

Teilenummer
KES-100NRC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

23.08 €

1 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montage- Höhe H(mm) 122 Eigenschaften Geringe Geräuschentwicklung
Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 60
Radwerkstoff Kautschuk, Grau Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 82 Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 40
Plattenlänge L(mm) 100 Plattenbreite W(mm) 58 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 27 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Geringe Last
Radlager Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / KES-100NRC / Stahlblech-Korpus / Gummi / Lochplatte, die Teilenummer ist KES-100NRC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KES-100NRC.

Technischer Support