Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SU-SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR, Elastomer / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / SU-SM-Serie / Gummi, Nylon, PUR, Elastomer / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 99 - 123 mm / [Traglast] 50, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von NANSIN ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 99 und 123 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 50 oder 65 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-SM-75EMS-2-M12
SU-SM-75NMS-2-M12
SU-SM-75TPS-2-M12
SU-SM-100NMS-2-M12
SU-SM-100RLS-2-M12
SU-SM-100TPS-2-M12
SU-SM-100UMS-2-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)

62.06 €

1 11 Arbeitstage 109960[Kunstkautschuk] KautschukkA752589

66.81 €

1 11 Arbeitstage 109965[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit752589

59.98 €

1 8 Arbeitstage 109950ElastomerkA752789

72.08 €

1 36 Arbeitstage 1012365[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit1002592

75.96 €

1 11 Arbeitstage 1012365[Kunstkautschuk] KautschukkA1002592

64.19 €

1 8 Arbeitstage 1012360ElastomerkA1002792

77.78 €

1 11 Arbeitstage 1012365[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit1002592

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Mit Rotationsklemme
Befestigungsmaterial Edelstahl Gewinde-Ø M12×P1.75 Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben
Lastkategorie Mittlere Last Radlager kA Radstopper S-2

Technischer Support