Registrieren
Konfigurieren
  • Lagerbestand
  • Montage- Höhe H(mm)
  • Lastbereich(daN)
  • Zulässige Last(daN)
  • Befestigungsbohrungsausführung
  • Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
  • Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
  • Plattenlänge L(mm)
  • Plattenbreite W(mm)
  • Gewinde-Ø
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12(P1.75)
    • UNC3/8
    • UNC5/16
  • Rollen-Ø D(mm)
  • Radbreite B(mm)
  • Schwenkradius(mm)
  • Ausführung
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Versand am selben Tag möglich
    • Innerhalb von 6 Werktagen
    • Innerhalb von 8 Werktagen
  • Möbelrollen / DN-Serie / 2-rädrig / Gewindebolzen

    Teilenummer:

    Noch undefiniert. 10 mögliche Teilenummern gefunden.
    Stückzahl:

    Teilenummer-Liste

    Teilenummern / Seite

    Montage- Höhe H

    (mm)

    Lastbereich

    (daN)

    Zulässige Last

    (daN)

    Befestigungsbohrungsausführung

    Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1

    (mm)

    Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1

    (mm)

    Plattenlänge L

    (mm)

    Plattenbreite W

    (mm)

    Gewinde-Ø

    Rollen-Ø D

    (mm)

    Radbreite B

    (mm)

    Schwenkradius

    (mm)

    RoHS?Mindestbestellmenge
    39
    ~35.00
    20
    -
    -
    -
    -
    -
    [M6] M6XP1.0
    30
    35
    33
    10
    1 Stück
    52
    ~35.00
    30
    -
    -
    -
    -
    -
    [M8] M8 x 1,25
    40
    41
    44
    10
    1 Stück
    52
    ~35.00
    30
    -
    -
    -
    -
    -
    [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde
    40
    41
    44
    10
    1 Stück
    52
    ~35.00
    30
    -
    -
    -
    -
    -
    [UNC5/16] UNC5/16X18 Schraubengewinde
    40
    41
    44
    10
    1 Stück
    57
    ~35.00
    30
    Rundbohrung
    25.4
    25.4
    38
    38
    -
    40
    41
    44
    10
    1 Stück
    66
    35.01~80.00
    40
    -
    -
    -
    -
    -
    [M8] M8 x 1,25
    52
    47
    55
    10
    1 Stück
    66
    35.01~80.00
    40
    -
    -
    -
    -
    -
    [M10] M10×P1.5
    52
    47
    55
    10
    1 Stück
    66
    35.01~80.00
    40
    -
    -
    -
    -
    -
    [M12(P1.75)] M12×P1.75
    52
    47
    55
    10
    1 Stück
    66
    35.01~80.00
    40
    -
    -
    -
    -
    -
    [UNC3/8] UNC3/8×16 Schraubengewinde
    52
    47
    55
    10
    1 Stück
    66
    35.01~80.00
    40
    Rundbohrung
    25.4
    25.4
    38
    38
    -
    52
    47
    55
    10
    1 Stück
    Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
    Reguläre Versanddauer
    2.74 €1.62 €
    ( 1.93 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    3.10 €1.27 €
    ( 1.51 € )
    Lagerware – 1 WerktagVersand am selben Tag verfügbar
    3.50 €
    ( 4.17 € )
    8 Werktage
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    8 Werktage
    2.97 €
    ( 3.53 € )
    6 Werktage
    6.67 €
    ( 7.94 € )
    6 Werktage
    7.33 €
    ( 8.72 € )
    6 Werktage
    5.59 €
    ( 6.65 € )
    6 Werktage
    5.43 €
    ( 6.46 € )
    8 Werktage
    5.59 €
    ( 6.65 € )
    8 Werktage

    Weitere Informationen

    Grundlegende Informationen

    Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 39 - 66 mm / [Traglast] 20, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon. schwarz



    NANSIN hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 39 und 66 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 20 oder 40 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Nylon. schwarz wählbar.