Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 56 - 95 mm / [Traglast] 30, 65 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß
NANSIN hat diese Bockrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 56 und 95 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 65 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kautschuk und Nylon. Weiß wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KD-40NM |
KD-40RM |
KD-40TP |
KD-50NM |
KD-50RM |
KD-50TP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | |
3.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 56 | ~35.00 | 30 | Elastomer | kA | 45 | 25 | 55 | 40 | 18 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | |
4.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon, Weiß | Ölbeständigkeit | 46 | 26 | 58 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
4.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | 46 | 26 | 58 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | |
5.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 65 | ~35.00 | 35 | Elastomer | kA | 46 | 26 | 58 | 50 | 20 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Plattenbreite W(mm) | 40 | Lastkategorie | Geringe Last |
Radlager | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften