Lenkrollen / TEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte

Lenkrollen / TEL-Serie / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 80 - 148 mm / [Traglast] 35, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 80 und 148 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 35 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEL-65NL
TEL-65RL
TEL-65TP
TEL-75NL
TEL-75RL
TEL-75TP
TEL-100RL
TEL-100TP
TEL-100UM
TEL-125RL
TEL-125TB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Radlager

7.22 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung562870426520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen59kA

5.85 €

1 6 Arbeitstage 1080~35.0035[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung562870426520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen59kA

7.22 €

1 8 Arbeitstage 108035.01~80.0040ElastomerkARundbohrung562870426521Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen59kA

8.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeitRundbohrung562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen68kA

6.97 €

1 6 Arbeitstage 109235.01~80.0040[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen68kA

7.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 109235.01~80.0040ElastomerkARundbohrung562870427520Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen68kA

9.51 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0050[Kunstkautschuk] KautschukkARundbohrung82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86kA

17.16 €

1 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0060ElastomerkARundbohrung82401005810027Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86kA

20.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1012235.01~80.0060[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeitRundbohrung82401005810025Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben86kA

24.07 €

1 6 Arbeitstage 1014835.01~80.0060[Kunstkautschuk] KautschukkALange Bohrung80(84)401005812525Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen99kA

27.25 €

1 8 Arbeitstage 1014835.01~80.0060ElastomerkALange Bohrung80(84)401005812527Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen99Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Geringe Last

Technischer Support