Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 68 - 106 mm / [Traglast] 80, 400 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Phenol, Verstärktes Nylon?schwarz
Mit den Lenkrollen von NANSIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 68 und 106 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 80 oder 400 daN (kgf). Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk, Phenol und Verstärktes Nylon?schwarz wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
THH-50HR |
THH-50NHG |
THH-50PH |
THH-65NHB |
THH-65PH |
THH-75NHB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Schwenkradius (mm) | Radlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 35.01~80.00 | 80 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | kA | |
15.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | kA | |
17.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 68 | 140.01~220.00 | 150 | Phenol | 54 | 36 | 70 | 54 | 50 | 28 | 50 | kA | |
24.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 60 | Verfügbar | |
33.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 92 | 140.01~220.00 | 210 | Phenol | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | 60 | Verfügbar | |
28.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | 66 | Verfügbar |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Ölbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Stahl-/Holzmöbel / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Besonders schwere Lasten |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Radlager
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften