Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 292 - 370 mm / [Traglast] 90, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 292 und 370 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 90 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKM-300-4AR |
SKM-350-5AR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 308 | 80.01~140.00 | 130 | 140 | 80 | 200 | 140 | 257 | 80 | |
140.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 370 | 140.01~220.00 | 160 | 160 | 90 | 220 | 150 | 293 | 96 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Anwendung | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen / Vertikales Heben | Schwenkradius(mm) | 100 | Lastkategorie | Mittlere Last |
Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften