Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie S-4 / Gummi, Nylon / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Lenkrollen mit Bremse / STC-Serie S-4 / Gummi, Nylon / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 165 - 190 mm / [Traglast] 150, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon. Weiß, Polyurethan



Die Lenkrollen mit Bremse von NANSIN haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 165 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 150 oder 160 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Nylon. Weiß und Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STC-125CBCS-4
STC-150CBCS-4
STC-150CNCS-4
STC-150NBS-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Radlager

58.87 €

1 11 Arbeitstage 10165150[Kunstkautschuk] KautschukkA12538101Verfügbar

65.72 €

1 8 Arbeitstage 10190160[Kunstkautschuk] KautschukkA15040118Verfügbar

62.28 €

1 8 Arbeitstage 10190160[Kunstkautschuk] KautschukkA15040118kA

70.53 €

1 8 Arbeitstage 10190160[Nylon] Nylon, WeißÖlbeständigkeit15035118Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag Mit Drehstopper
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm) 75(80)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm) 75(80) Plattenlänge L(mm) 102 Plattenbreite W(mm) 102
Anwendung Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / Stahl-/Holzmöbel / Werksanlagen / Vertikales Heben Lastkategorie Mittlere Last Kombination des Nutbohrungsabstands 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Radstopper S-4

Technischer Support