Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ölbeständig | flache Bauform. Schwerlast | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 92 - 198 mm / [Traglast] 250, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Verstärktes Nylon?schwarz
Die Lenkrollen von NANSIN dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 92 und 198 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 250 oder 600 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Verstärktes Nylon?schwarz verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
STH-65GNB |
STH-75GNB |
STH-100MHC |
STH-100VAH |
STH-100VUH |
STH-130MHC |
STH-130VAH |
STH-130VUH |
STH-150MHC |
STH-150VAH |
STH-150VUH |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | Schwenkradius (mm) | Lastkategorie | Kombination des Nutbohrungsabstands | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.94 € 17.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 92 | Niedriger Boden, schwere Last | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 78(80) | 78(80) | 100 | 100 | 65 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 50 | Besonders schwere Lasten | 78-78, 79-79, 80-80 | |
37.68 € 21.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 106 | Niedriger Boden, schwere Last | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] Verstärktes Nylon・Schwarz | Ölbeständigkeit | Lange Bohrung | 78(80) | 78(80) | 100 | 100 | 75 | 45 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | 55 | Besonders schwere Lasten | 78-78, 79-79, 80-80 | |
110.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | - | 320.01~485.00 | 460 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | Schwere Last | - | ||
73.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | Schwere Last | - | |
92.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 144 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 100 | 50 | Gewerbliche Anlagen/Anzeigen/Produktständer / Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 89 | Schwere Last | - | ||
106.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 550 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 109 | Schwere Last | - | ||
97.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 109 | Schwere Last | - | ||
128.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 109 | Schwere Last | - | ||
123.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Technische Kunststoffe] Monomer-Gussnylon | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 124 | Schwere Last | - | ||
117.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | kA | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 124 | Schwere Last | - | ||
104.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 550 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 50 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | 124 | Schwere Last | - |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Schwenkradius(mm)
Kombination des Nutbohrungsabstands
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften