Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / antistatisch

Bockrollen / SKC-Serie / Stahlblech-Korpus / Gummi-Belag / Lochplatte / antistatisch

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 65 - 190 mm / [Traglast] 50, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 190 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 50 oder 160 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist antistatischer Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKC-50EME
SKC-65EME
SKC-150CBCE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Anwendung Radlager

6.52 €

1 8 Arbeitstage 106535.01~80.0050Rundbohrung452558445021Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

11.75 €

1 8 Arbeitstage 108535.01~80.0050Rundbohrung552870526525Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / WerksanlagenkA

45.70 €

1 8 Arbeitstage 10190140.01~220.00160Lange Bohrung100(112)53(56)1408015040Vertrieb/Handwagen/Palette / WerksanlagenVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Antistatische Schutzwirkung Anschlag kA
Radwerkstoff Antistatischer Kautschuk Radmerkmale Antistatische Schutzwirkung Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last

Technischer Support