Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 100 - 250 mm / [Traglast] 80, 250 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] antistatischer Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen von NANSIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 100 und 250 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 80 oder 250 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in antistatischer Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SKM-100VSE |
SKM-130VSE |
SKM-150VSE |
SKM-200VSE |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 144 | 80.01~140.00 | 100 | 80 | 45 | 115 | 80 | 100 | 32 | Vertrieb/Handwagen/Palette / OA-Ausstattung/Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | ||
42.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 177 | 140.01~220.00 | 180 | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | ||
54.42 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 198 | 140.01~220.00 | 200 | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen | |
85.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 45 | Vertrieb/Handwagen/Palette / Werksanlagen |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Eigenschaften | Antistatische Schutzwirkung | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Antistatischer Kautschuk | Radmerkmale | Antistatische Schutzwirkung | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Radlager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften