3-Achsen-Objektivhalter

3-Achsen-Objektivhalter
[Features]
· The B11-40C is employed for the X-axis while the optical axis is configured at 45 mm.
· Replace the lens and/or adapter to allow for use in different types of application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPS3A-2
OPS3A-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung

589.47 €

1 10 Arbeitstage 10Ausführung Präzisions-Zick-Zack-Bewegung

627.41 €

1 5 Arbeitstage 10Ausführung Hochleistungs-Zick-Zack-Bewegung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode X: Mikrometer YZ: P = 0,25

Technischer Support