Strahllenkungshalter

Strahllenkungshalter
[Features]
· Types in which only the upper mirror is movable and types in which both the upper and lower mirrors are movable are available.
· The pitch of the adjustment screw can be selected from 0.5 mm and 0.25 mm.
· Adhesive fixing and three-point support fixing types are available for the mirror.
· The lower side of the pole is an M16P (= 1 mm) male screw.
· Can be fixed to magnetic bases and plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F110H-300

Teilenummer
F110H-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

301.20 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 41 Effektiver Durchmesser(φ) ~30 Feinbewegungsmethode Einstellschraube (P = 0,25 mm)
Länge einer Kugel(mm) 300 Stellachse θyθz-Achse

Sie befinden sich auf der Seite für Strahllenkungshalter, die Teilenummer ist F110H-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F110H-300.

Technischer Support