Grundplatten / A21, A24

Grundplatten / A21, A24
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The base plate is compatible with a variety of stages.

[Features]
· A plate for connecting stages and holders to vibration removal boards with M6 tapped holes etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A21-1
A21-4
A21-5
A21-6
A21-7
A24-1
A24-2
A24-3
A24-4
A24-5
A24-6
A24-7
A24-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße
(mm)
Oben montierbare Ausführung

34.10 €

1 5 Arbeitstage 1070 x 20-

55.56 €

1 5 Arbeitstage 10140 x 70-

70.48 €

1 5 Arbeitstage 10180 x 100-

34.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1070 x 25-

47.51 €

1 5 Arbeitstage 10100 x 50-

113.02 €

61.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10120 x 120-

81.54 €

1 10 Arbeitstage 1080 x 70-

47.35 €

1 5 Arbeitstage 1065 x 40T-M3A,B,C,D

55.09 €

1 5 Arbeitstage 10116 x 40-

221.46 €

1 10 Arbeitstage 10160 x 170-

182.97 €

1 10 Arbeitstage 10160 x 140-

109.40 €

1 5 Arbeitstage 1080 x 70-

211.93 €

1 10 Arbeitstage 10160 x 170-

Loading...

  1. 1

Technischer Support