Distanzstück 60 zur Einstellung der Höhe der optischen Achse

Distanzstück 60 zur Einstellung der Höhe der optischen Achse
  • Mengenrabatt
A spacer for aligning the optical axis. Used when the assembled height of the stage is insufficient in relation to the configured optical axis etc. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A49-A
A49-B
A49-C
A49-D
A49-E
A49-F
A49-G
A49-H
A49-J
A49-Q
A49-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattendicke
(mm)
Bohrungsausführung

46.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5

41.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103,5 Bohrung φ6 Senkbohrungstiefe 4,5

41.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10104,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5~16,5

41.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10154,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5~16,5

42.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5~16,5

40.90 €

1 8 Arbeitstage 10254,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5~16,5

41.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10304,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5~16,5

41.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1064,5 Bohrung φ8 Senkbohrungstiefe 4,5~16,5

27.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1024,5 Bohrung+3,5 Bohrung

41.43 €

1 10 Arbeitstage 1093,5 Bohrung φ6 Senkbohrungstiefe 4,5

26.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1044,5 Bohrung+3,5 Bohrung

Loading...

  1. 1

Technischer Support