Querbewegungs-Halter (□60-Modell)

Querbewegungs-Halter (□60-Modell)
[Features]
· A holder that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes.
· 0.5 mm screws are used for the fine movement parts.
· The F02-1E has a thickness of just 10 mm, and so is ideal for use in tight spaces or in close proximity to other types.
· For the F02-1E type, fine movement of the YZ axes can be made using the operating screw. For the F02-4E type, fine movement of the Yzθyθz axes can be made

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F02-1E
F02-1ER
F02-3E
F02-3ER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe des Halters
(mm)
Schraubenpositionen Betrieb Stellachse

266.71 €

1 5 Arbeitstage 1030StandardausführungYZ-Achse

266.71 €

1 9 Arbeitstage 1030UmgekehrtYZ-Achse

400.07 €

1 9 Arbeitstage 1037StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

400.07 €

1 9 Arbeitstage 1037UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,5

Technischer Support