Querbewegungs-Halter, Plattenausführung

Querbewegungs-Halter, Plattenausführung
[Features]
· A holder that can support and fix various types of adapter, and finely adjust them in the YZ axes and Yzθyθz axes.
· A plate type cross motion holder with good stability and which can be used for experiments with low optical axes.
· 0.5 mm screws are used for the fine movement parts.
· For the F02-1E type, fine movement of the YZ axes can be made using the operating screw. For the F02-4E type, fine movement of the Yzθyθz axes can be made

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F02-2E
F02-2ER
F02-4E
F02-4ER
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenpositionen Betrieb Stellachse

276.19 €

1 9 Arbeitstage 10StandardausführungYZ-Achse

276.19 €

1 9 Arbeitstage 10UmgekehrtYZ-Achse

409.55 €

1 9 Arbeitstage 10StandardausführungY-, Z-, θy-, θz-Achsen

409.55 €

1 9 Arbeitstage 10UmgekehrtY-, Z-, θy-, θz-Achsen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 46 Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,5

Technischer Support