Variable Stiftlochhalterungen

Variable Stiftlochhalterungen
The rotating disc features eight small-diameter holes of different sizes every 45°. Positioning for each hole is done by a click-stop method. Note: The CAD data for this series is being modified. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F70

Teilenummer
F70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

172.40 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 50 Stiftbohrungsdurchmesserausführung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Variable Stiftlochhalterungen, die Teilenummer ist F70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F70.

Technischer Support