Rotations-Querklemmen, M5 (für schwere Lasten)

Rotations-Querklemmen, M5 (für schwere Lasten)
[Features]
· A bolt type cross clamp for heavy loads. The bolt includes a hexagonal socket head.
· Poles and rods can be rotated to any angle and then fixed.
· Fixing is done using a split clamping method.
· Fixing is done by tightening the M5 bolts.
· Features a slitted fixing section. Twist the clamp section to securely fix the object.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A45-19C
A45-20C
A45-21C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Stangen-Ø
(φ)

124.60 €

1 5 Arbeitstage 1012-12

124.60 €

1 10 Arbeitstage 1012-20

124.60 €

1 10 Arbeitstage 1020-20

Loading...

  1. 1

Technischer Support