Flache Sammellinse (synthetischer Quarz)

Flache Sammellinse (synthetischer Quarz)
A single lens made of synthetic quartz. There are two types available; plano-convex and biconvex.

[Features]
· A plano-convex lens made of synthetic quartz.
· It has excellent characteristics in regards transmittance in the ultraviolet region.
· There is no type with anti-reflection film.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S61-20-70
S61-30-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(φ)
Brennweite f
(mm)

124.34 €

1 7 Arbeitstage 102070

150.14 €

1 7 Arbeitstage 103090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Synthetisches Quarz

Technischer Support