Prismenträger mit Feineinstellmechanismus

Prismenträger mit Feineinstellmechanismus
Can rotate prisms, cube beam splitters, and similar other objects and tilt them in the two axes. Prisms are fixed using the slide clamp screw on the upper part and an element clamp screw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F61-25
F61-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHöhe des Halters
(mm)
Arbeitsweg Passende Größe
(mm)

238.79 €

1 5 Arbeitstage 1041±3,5°Min.□5~Max.□25

506.06 €

1 18 Arbeitstage -50±3°Min.□5~Max.□35

Loading...

  1. 1

Technischer Support