Polarisatorhalter mit Feineinstellung

Polarisatorhalter mit Feineinstellung
[Features]
· A holder consisting of the F62 type polarizer holder with additional fine adjustment functionality.
· Allows for 360° coarse movement with the clamp loosened. With the clamp tightened, it can perform micro adjustments on the micrometer head to ±4°.
· The F63-30N can be fitted with the F69polarizing prism adapter.
· The scale is structured in a way that allows zero point alignment, and so can be set to any angle from the reference angle.
· Calculating the optical axis of the rod stand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F63-25.4
F63-30N
F63-50N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffektiver Durchmesser
(φ)
Durchmesser passendes Element
(φ)

333.66 €

1 10 Arbeitstage 102225.4

333.66 €

1 10 Arbeitstage 102630

381.09 €

1 10 Arbeitstage 104550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe des Halters(mm) 30 Feinbewegungsmethode EN 1,4125 äquiv. Stellachse θx-Achse (mit 0-Punktverstellungsfunktion)

Technischer Support