Differentialkreuz-Halter mit hoher Leistung

Differentialkreuz-Halter mit hoher Leistung
Can be mounted with various types of adapter and then finely adjust them in the YZ axes. Capable of a smooth and straight feed. Designed with an optical axis height of 25 mm from the bottom. For use with the Opt Station.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FJ503-40

Teilenummer
FJ503-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

398.91 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feinbewegungsmethode Einstellschraube - P = 0,25 Stellachse YZ-Achse

Sie befinden sich auf der Seite für Differentialkreuz-Halter mit hoher Leistung, die Teilenummer ist FJ503-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJ503-40.

Technischer Support