Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FJ-F-8 |
FJ-F-8-1.25 |
FJ-F-10 |
FJ-F-12 |
FJ-F-12-1.25 |
FJ-F-14 |
FJ-F-16 |
FJ-F-18 |
FJ-F-22 |
FJ-F-26 |
FJ-F-30 |
FJ-F-36 |
FJ-F-40 |
FJ-F-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Maximale Zugkraft/Kompressionskraft (kN) | Zulässige Mittenabweichung U (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser von Abstand X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 1.08 | 0.75 | M8X1,0 | |
44.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3~M8 | 1.08 | 0.75 | M8X1,25 | |
41.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 2.45 | 0.75 | M10X1,25 | |
41.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | M10~M18 | 2.45 | 0.75 | M12X1,5 | ||
44.93 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | M10~M18 | 2.45 | 0.75 | M12X1,25 | |
56.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 5.88 | 1 | M14X1,5 | |
86.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 10.8 | 1.5 | M16X1,5 | |
89.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10~M18 | 10.8 | 1.5 | M18X1,5 | |
111.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M20~M26 | 17.6 | 2 | M22X1,5 | |
140.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20~M26 | 27.5 | 3 | M26X1,5 | ||
325.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | M30~M36 | 60.8 | 3 | M30X1,5 | ||
449.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | M30~M36 | 87.3 | 4 | M36X1,5 | ||
451.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | M40~M45 | 87.3 | 4 | M40X1,5 | ||
570.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | M40~M45 | 108 | 4 | M45X1,5 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Kupplungsset | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftdruckzylinder | Ausführung (Zylinderseite) | rund, Innengewinde |
---|---|---|---|---|---|
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm) | 1~1.75 | Gehäuse | Stahl (chromatiert, III-wertig) | Montage | Ausführung mit Flansch |
Kugelzapfen | Legierter Stahl (chromatiert, III-wertig) | Temperatur (Betriebsbereich)(°C) | -10::60 | Oszillationswinkel (°) | ±5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
Zulässige Mittenabweichung U(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser von Abstand X
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften