Serie Simple Flocon FK, Ausführung mit Außengewinde

Serie Simple Flocon FK, Ausführung mit Außengewinde
  • Mengenrabatt
Einfache Zentrierung und Parallelitätsausrichtung. In kurzer Zeit eingestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FK-M3-N
FK-M4-N
FK-M5-N
FK-M6-N
FK-M8-N
FK-M10-N
FK-M16-N
FK-M20-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
[p] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Maximale Zugkraft/Kompressionskraft
(kN)
Zulässige Mittenabweichung U
(mm)

17.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage M3~M80,5-0,80.0630.3

17.79 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage M3~M80,5-0,80.110.3

18.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3~M80,5-0,80.1790.3

27.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3~M81~1.750.2530.3

26.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M3~M81~1.750.4620.3

28.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M10~M181~1.750.7340.3

36.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10~M182~2.52.0030.7

43.85 €

1 10 Arbeitstage M20~M262~2.53.130.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Zylinderanschlussstück Einsatzbereich (Zylinder) Luftdruckzylinder Ausführung (Zylinderseite) rund, Außengewinde
Zylinderanschlussstück (Details) Kupplungsset Gehäuse Stahl (vernickelt) Montage Ausführung mit Flansch
Kugelzapfen Stahl (vernickelt)

Technischer Support