Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SW-K0V |
SW-K2H3 |
SW-K2V |
SW-K2YH3 |
SW-K3H3 |
SW-K5H5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of wire connections (Wire) | Indicator Lamp Type | Power Supply Voltage | Lead Wire Shape | Output Method | 2-color display | Lead Wire Length (m) | Lead Wire thickness (mm2) | Types of contact point | Load Voltage | Load Current | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 2 | LED (Lights when ON) | NA | L-Shaped | - | NA | 1 | 0.2 | Contacting | DC12/24V | 5mA~50mA | |
43.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | LED (Lights when ON) | NA | Straight | - | NA | 3 | 0.2 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA | |
39.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | LED (Lights when ON) | NA | L-Shaped | - | NA | 1 | 0.2 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA | |
72.47 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | Red/Green LED (ON when ON) | NA | Straight Type | - | Available | 3 | 0.3 | Non-Contact | VDC 10–30 | 5mA~20mA | |
44.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | LED (Lights when ON) | VDC 10–28 | Straight | NPN | NA | 3 | 0.2 | Non-Contact | Up to DC30V | ~50mA | ||
27.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | NA | NA | Straight | - | NA | 5 | 0.2 | Contacting | DC5/12/24V | ~50mA |
Loading...
Wiring Method | Cabtyre Code | Application | Standard | Type of Lead Wire | Oil Resistance |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of wire connections(Wire)
Indicator Lamp Type
Power Supply Voltage
Lead Wire Shape
Output Method
2-color display
Lead Wire Length(m)
Lead Wire thickness(mm2)
Types of contact point
Load Voltage
Load Current
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften