Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S1-Y-40 |
S1-Y-50 |
S1-Y-63 |
S1-Y-80 |
S1-Y-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße M (mm) | Passender Rohrinnen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 40 | ||
31.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | M18 | 50 | ||
30.83 € 16.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M18 | 63 | |
48.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | M22 | 80 | ||
58.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | M26 | 100 |
Loading...
Art der Halterung | Doppelt gekerbtes Gelenklager | Gewindesteigung(mm) | 1.5 | Werkstoff | Gusseisen |
---|---|---|---|---|---|
Mitgeliefertes Zubehör | Mit Aufsatz | Passende Zylinderserie | SCA2, JSC3, USC und HCA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewindegröße M(mm)
Passender Rohrinnen-Ø (mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften