SCM Gelenklager mit Einfachgabel

SCM Gelenklager mit Einfachgabel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Single clevis knuckle for CMK2, CMA2, CKV2, JSK2, JSM2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCM-I-20
SCM-I-25
SCM-I-40
SCM-I-50
SCM-I-80
SCM-I-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße M
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Werkstoff Passender Rohrinnen-Ø (mm)

12.79 €

1 6 Arbeitstage M8-Stahl20

13.06 €

1 6 Arbeitstage M101.25Stahl25, 32

16.22 €

1 6 Arbeitstage M141.5Gusseisen40

18.80 €

1 6 Arbeitstage M181.5Gusseisen50, 63

25.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M221.5Gusseisen80

36.48 €

19.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M261.5Gusseisen100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Gelenklager mit Einfachgabel Befestigungsmethode Innengewinde Mitgeliefertes Zubehör Ohne Aufsatz
Passende Zylinderserie SCM

Technischer Support