SSD Metallhalterung I-förmiger Achsschenkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSD-I-16
SSD-I-20
SSD-I-32
SSD-I-40
SSD-I-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße M
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Passender Rohrinnen-Ø (mm)

7.58 €

1 6 Arbeitstage M6-16

16.25 €

1 6 Arbeitstage M8-20

16.57 €

1 6 Arbeitstage M141.532

20.68 €

1 6 Arbeitstage M141.540

20.53 €

1 6 Arbeitstage M181.550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Halterung Gelenklager mit Einfachgabel Befestigungsmethode Innengewinde Mitgeliefertes Zubehör Ohne Aufsatz
Passende Zylinderserie SSD

Technischer Support