Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Grundkörper | Informationen zum Greifen | Ausführung für schwenkbaren Einsteckeinbau | Anzahl der Finger | 2 Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrisch | Betriebsmethode | Einfachwirkende Ausführung (Schließer) | Klauenschließwinkel A2(deg) | 9 |
Umgebung, Anwendungen | Standard | Zusätzliche Funktionen | kA | Hubregulierung | kA |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.2::0.7 | Form des Montagehalters | Plattenmontage mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung parallel | Greiferfingerform | R-Ausrichtung, 1-Schrauben-Befestigungsmethode |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften