Spannfutter für Blendenmontage / Blockform / Öffner / schwebende Spannfutterrichtung / parallel / CHM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHM08BC02H
CHM08BC03C
CHM08BC03H
CHM08BC04H
CHM08BC05C
CHM08BC06H
CHM08BC07C
CHM08BC08H
CHM11BC06C
CHM11BC06H
CHM11BC08C
CHM11BC08H
CHM11BC10C
CHM11BC10H
CHM11BC12C
CHM11BC12H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Öffnen)
(N)
Greifkraft (bei 0.5MPa beim Schließen)
(N)
Greiferfingerform Breite Werkstücknut
(mm)
Arbeitsmaß Bohrungsdurchmesser
(mm)

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-2–3

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück3–5-

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-3–4

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-4–6

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück5–7-

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für nutförmiges Werkstück7–9-

131.09 €

1 11 Arbeitstage 0.080.08Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück6–8-

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-6–8

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück8–10-

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-8–10

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück10–12-

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-10–12

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für nutförmiges Werkstück12–14-

111.64 €

1 11 Arbeitstage 0.200.20Für rundes, lochförmiges Werkstück-12–14

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Grundkörper Informationen zum Greifen Schwenkbare Öffnungsanordnung Anzahl der Finger 2 Stk.
Grundkörper, Form Zylindrisch Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Öffner) Umgebung, Anwendungen Standard
Zusätzliche Funktionen kA Hubregulierung kA Betriebsdruckbereich(MPa) 0.2::0.7
Form des Montagehalters Plattenmontage mit schwebender Lagerung, Einspannrichtung parallel

Technischer Support