Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HBV1/2-3/8 |
HBV1/4-1/4 |
HBV3/8-3/8 |
HBV5/16-1/4 |
HBV5/16-5/16 |
HBV6-6 |
HBV8-6 |
HBV8-8 |
HBV10-10 |
HBV12-10 |
HBV12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussrohr-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Verbindungsleitung, Durchmesser 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 1/2 | 24.5 | Bis zu 30 | 3/8 | ||
22.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 1/4 | 9 | Bis zu 10 | 1/4 | ||
25.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 3/8 | 24 | Bis zu 30 | 3/8 | ||
22.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 5/16 | 11 | Bis zu 15 | 1/4 | ||
22.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 5/16 | 17 | Bis zu 20 | 5/16 | ||
22.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ6 | 9 | Bis zu 10 | φ6 | |
22.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | φ8 | 11 | Bis zu 15 | φ6 | |
22.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ8 | 17 | Bis zu 20 | φ8 | |
23.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ10 | 24 | Bis zu 30 | φ10 | |
25.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | φ12 | 24.5 | Bis zu 30 | φ10 | ||
24.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ12 | 34.5 | Bis zu 40 | φ12 |
Loading...
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | 3 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | 2 Positionen Richtungsumschaltung |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsmethode | Knopf | Rohranschluss, Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigungsmethode | Unterseite |
Betriebszustand, Halt | Halten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Verbindungsleitung, Durchmesser 2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften