Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Anschlüsse | Anschlussrohr-Ø | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 1/4 | 1/8 | 8.2 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 1/4 | 1/8 | 8.2 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 1/4 | 1/8 | 8.2 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
12.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 1/4 | 1/4 | 8 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 1/4 | 1/4 | 8 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 1/4 | 1/4 | 8 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
13.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 1/4 | 3/8 | 8.2 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.23 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 1/4 | 3/8 | 8.2 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | |
13.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 1/4 | 3/8 | 8.2 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 3/8 | 1/4 | 15.4 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 3/8 | 1/4 | 15.4 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 3/8 | 3/8 | 15.7 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 3/8 | 3/8 | 15.7 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
15.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 3/8 | 3/8 | 15.4 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
15.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 3/8 | 3/8 | 15.4 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 5/16 | 1/8 | 8.7 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 5/16 | 1/8 | 8.7 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 5/16 | 1/4 | 8.9 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 5/16 | 1/4 | 8.9 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | |
14.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | 5/16 | 3/8 | 8.6 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | 5/16 | 3/8 | 8.6 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ6 | 1/8 | 7.5 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ6 | 1/8 | 7.5 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ6 | 1/8 | 7.5 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | |
12.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ6 | 1/4 | 7.7 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ6 | 1/4 | 7.7 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ6 | 1/4 | 7.7 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
12.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ6 | 3/8 | 7.5 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
12.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ6 | 3/8 | 7.5 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | |
13.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ6 | 3/8 | 7.5 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
13.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ8 | 1/8 | 8.7 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ8 | 1/8 | 8.7 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
13.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ8 | 1/8 | 8.7 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
13.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ8 | 1/4 | 8.9 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
15.92 € 7.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 Anschlüsse | φ8 | 1/4 | 8.9 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | |
13.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ8 | 1/4 | 8.9 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | φ8 | 3/8 | 8.6 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ8 | 3/8 | 8.6 | Bis zu 10 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ8 | 3/8 | 8.6 | Bis zu 10 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ10 | 1/4 | 16.2 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ10 | 1/4 | 16.2 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | |
14.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ10 | 1/4 | 16.2 | Bis zu 20 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | φ10 | 3/8 | 16 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ10 | 3/8 | 16 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | |
14.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ10 | 3/8 | 16 | Bis zu 20 | Spezifikation Hellgrau | ||
14.67 € 8.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 3 Anschlüsse | φ10 | 1/2 | 15.7 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
15.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ10 | 1/2 | 15.7 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | |
15.19 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | φ12 | 1/4 | 16.3 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
15.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ12 | 1/4 | 16.3 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | |
15.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ12 | 1/4 | 16.3 | Bis zu 20 | Spezifikation Hellgrau | ||
15.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 Anschlüsse | φ12 | 3/8 | 16.3 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
15.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ12 | 3/8 | 16.3 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | |
15.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ12 | 3/8 | 16.3 | Bis zu 20 | Spezifikation Hellgrau | ||
16.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 Anschlüsse | φ12 | 1/2 | 16.1 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | ||
14.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 Anschlüsse | φ12 | 1/2 | 16.1 | Bis zu 20 | Ausführung in Standardfarbe | |
16.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 2 Anschlüsse | φ12 | 1/2 | 16.1 | Bis zu 20 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Anzahl der Schaltstellungen | Öffner | Betriebsmethode | Knopf |
---|---|---|---|---|---|
Rohranschluss, Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigungsmethode | Seite | Betriebszustand, Halt | Halten |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Anschlussrohr-Ø
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften