Absperrventil, Handventile, Nippel

Absperrventil, Handventile, Nippel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· 3-Way type releases residual pressure from outlet side when it is closed.
· Can be selected from 4 types depending on the purpose of use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HV01-01
HV01-01-2
HV01-01-2W
HV02-01
HV02-01-2
HV02-01-2W
HV02-02
HV02-02-2
HV02-02-2W
HV03-02
HV03-02-2
HV03-02-2W
HV03-03
HV03-03-2
HV03-03-2W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Anschlüsse Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Erscheinungsbild Farbe Nominal-Bezeichnung 2 des Rohrgewindes
(mm)

14.36 €

7.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3 Anschlüsse1/88.8Bis zu 10Ausführung in Standardfarbe1/8

13.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2 Anschlüsse1/88.8Bis zu 10Ausführung in Standardfarbe1/8

13.15 €

1 11 Arbeitstage 2 Anschlüsse1/88.8Bis zu 10Spezifikation Hellgrau1/8

13.41 €

7.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3 Anschlüsse1/49Bis zu 10Ausführung in Standardfarbe1/8

14.11 €

1 11 Arbeitstage 2 Anschlüsse1/49Bis zu 10Ausführung in Standardfarbe1/8

14.11 €

1 11 Arbeitstage 2 Anschlüsse1/49Bis zu 10Spezifikation Hellgrau1/8

15.30 €

1 5 Arbeitstage 3 Anschlüsse1/415.8Bis zu 20Ausführung in Standardfarbe1/4

14.11 €

8.32 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2 Anschlüsse1/415.8Bis zu 20Ausführung in Standardfarbe1/4

15.30 €

1 11 Arbeitstage 2 Anschlüsse1/415.8Bis zu 20Spezifikation Hellgrau1/4

16.26 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 3 Anschlüsse3/815.6Bis zu 20Ausführung in Standardfarbe1/4

16.26 €

1 11 Arbeitstage 2 Anschlüsse3/815.6Bis zu 20Ausführung in Standardfarbe1/4

16.25 €

1 11 Arbeitstage 2 Anschlüsse3/815.6Bis zu 20Spezifikation Hellgrau1/4

15.92 €

9.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3 Anschlüsse3/815.7Bis zu 20Ausführung in Standardfarbe3/8

15.92 €

9.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2 Anschlüsse3/815.7Bis zu 20Ausführung in Standardfarbe3/8

16.43 €

9.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

2 Anschlüsse3/815.7Bis zu 20Spezifikation Hellgrau3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schnellkupplung, Ausführung Anzahl der Schaltstellungen Öffner Betriebsmethode Knopf
Rohranschluss, Ausführung R Befestigungsmethode Seite Betriebszustand, Halt Halten

Technischer Support