Absperrventil, Kugelhähne, ungleiche Durchmesser Winkelstücke

Absperrventil, Kugelhähne, ungleiche Durchmesser Winkelstücke
[Features]
· Capable of opening and closing air pressure inlet to equipment.
· Effective sectional area is kept according to the size of the tube used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BVLG20-0608
BVLG20-0806
BVLG60-1012
BVLG60-1210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussrohr-Ø Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Verbindungsleitung, Durchmesser 2

20.06 €

1 10 Arbeitstage φ612Bis zu 15φ8

20.06 €

1 10 Arbeitstage φ811Bis zu 15φ6

22.72 €

1 10 Arbeitstage φ1039Bis zu 40φ12

22.18 €

1 10 Arbeitstage φ1236Bis zu 40φ10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Schnellkupplung, Ausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen Schließer
Betriebsmethode Knopf Rohranschluss, Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Betriebszustand, Halt Halten

Technischer Support