Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / NSC / Edelstahl A4 / Geradverbinder

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / NSC / Edelstahl A4 / Geradverbinder
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 0.095 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R



Mit den Klemmverschraubungen von NIHON PISCO wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Die Klemmverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 0.095 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSC0420-01
NSC0420-02
NSC0425-01
NSC0425-02
NSC0640-01
NSC0640-02
NSC0640-03
NSC0860-01
NSC0860-02
NSC0860-03
NSC1/2-02
NSC1/2-03
NSC1/2-04
NSC1/4-01
NSC1/4-02
NSC1/4-03
NSC3/8-02
NSC3/8-03
NSC3/8-04
NSC1075-02
NSC1075-03
NSC1075-04
NSC1080-02
NSC1080-03
NSC1080-04
NSC1210-02
NSC1210-03
NSC1210-04
NSC1290-02
NSC1290-03
NSC1290-04
NSC1613-03
NSC1613-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Gewinde) Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)

12.02 €

8.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/842

13.03 €

1 12 Arbeitstage 1/442

12.95 €

1 5 Arbeitstage 1/842.5

12.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/442.5

11.48 €

8.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/864

11.49 €

8.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/464

12.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/864

14.00 €

9.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/886

13.88 €

9.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/486

15.02 €

10.51 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/886

25.04 €

1 10 Arbeitstage 1/412.79.56

23.07 €

16.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/812.79.56

24.09 €

16.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/212.79.56

11.30 €

7.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/86.354.57

12.50 €

1 12 Arbeitstage 1/46.354.57

12.87 €

1 10 Arbeitstage 3/86.354.57

19.81 €

13.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/49.536.99

21.74 €

1 5 Arbeitstage 3/89.536.99

25.16 €

1 10 Arbeitstage 1/29.536.99

19.81 €

13.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4107.5

20.03 €

14.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8107.5

25.16 €

1 12 Arbeitstage 1/2107.5

19.81 €

13.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4108

20.03 €

14.02 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8108

23.18 €

16.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2108

23.05 €

16.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/41210

25.09 €

1 5 Arbeitstage 3/81210

26.24 €

1 5 Arbeitstage 1/21210

23.05 €

16.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4129

23.08 €

16.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/8129

24.14 €

16.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2129

26.00 €

18.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/81613

31.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/21613

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Stecker, gerade Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA Ausführung (Gewinde, außen) R Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil Standardspezifikationen

Technischer Support