Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, ausschließlich kaltverformte Hülsenmutter

Für Korrosionsbeständigkeit: SUS316-Befestigungsstücke, ausschließlich kaltverformte Hülsenmutter
  • Mengenrabatt
All parts made of SUS316 for excellent corrosion resistance. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSN1/2
NSN1/4
NSN3/8
NSN4
NSN6
NSN8
NSN10
NSN12
NSN16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)
Durchmesser (innen, Rohr)
(mm)
Passender Rohrinnen-Ø Einzelheiten
(φ)

8.96 €

1 10 Arbeitstage 12.79.56-

4.28 €

1 10 Arbeitstage 6.354.57-

8.26 €

1 10 Arbeitstage 9.536.99-

4.20 €

1 10 Arbeitstage 42 ~ 2.52~2.5

5.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

64-

6.33 €

1 10 Arbeitstage 86-

8.28 €

1 10 Arbeitstage 107.5 ~ 87.5~8

9.01 €

1 10 Arbeitstage 129 ~ 109–10

10.44 €

1 10 Arbeitstage 1613-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Hutmutter Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung kA

Technischer Support