Verstärkungshülse für Klemmverschraubungen / SN□ / Kunststoff

Verstärkungshülse für Klemmverschraubungen / SN□ / Kunststoff
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
A single sleeve unit for reliably sealing tubes.

[Features]
· A threaded-type pipe fitting which can securely seal tubes using the plastic sleeve.
· Easy connections.
· The product consists of three parts including the main body, sleeve and nut. It can be easily attached by inserting the tube into the sleeve and tightening the nut.
· Available in a wide variety of diameters.
· A large selection of models is available to fit tube diameters ranging from R1/8 to R1/2.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SN6
SN10
SN12
SN16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (außen, passende Rohre)
(mm)

1.31 €

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6

0.79 €

0.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

0.79 €

0.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12

1.35 €

0.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Kunststoffhülse

Technischer Support