Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M
NIHON PISCO stellt Schlauchverbinder her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LD-FM5-M5
Verbindungsausführung | Schraube⇔Schraubenzweiganschluss | Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform | Universal-T-Verzweigung | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Mit Schraube | M | Gewinde-Nenn-Ø | M5 |
Packungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | Gewindesteigung(mm) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dichtungen / LD-FM5-M5 / Messing / T-Verbinder, die Teilenummer ist LD-FM5-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LD-FM5-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften