Verbindungsstück für Luftfaser UP-9102-F1-Serie (Teilenummern)

Verbindungsstück für Luftfaser UP-9102-F1-Serie
  • Mengenrabatt
An ultra-fine tube with an outer diameter of φ1.8 and minimum bending radius of 4mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UP-9102-20-C-F1
UP-9102-20-CB-F1
UP-9102-20-F1
UP-9102-20-R-F1
UP-9102-20-W-F1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

104.34 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparenz

127.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent Blau

120.45 €

1 6 Arbeitstage Schwarz

127.50 €

1 8 Arbeitstage Rot

120.45 €

1 6 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 1.8
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 2 ID d(Ø) 1 Werkstoff Urethan
Innen-Ø [Unterscheidung] Max. 1 Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Antistatisch / Vakuum
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Leitfähiges Urethan Minimaler Biegeradius(mm) 2
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) -0.1::0.7 Länge M(m) 20

Technischer Support