Weicher Nylonschlauch FH-3224 (Teilenummern)

Weicher Nylonschlauch FH-3224
This soft nylon tube is several times more flexible than conventional nylon tubes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FH-3224
FH-3224-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

23.93 €

1 6 Arbeitstage Schwarz

23.93 €

1 6 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Aussen - D(Ø) 3.2
Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 4 ID d(Ø) 2.4 Werkstoff Nylon
Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 3 Zulässige Flüssigkeit Druckluft Betriebsumgebung Allgemein
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff: Nylon Weiches Nylon Minimaler Biegeradius(mm) 13
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::1.76 Länge M(m) 20

Technischer Support