Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NU-04-20 |
NU-04-20-W |
NU-04-100 |
NU-06-20 |
NU-06-20-W |
NU-06-100 |
NU-08-20 |
NU-08-20-W |
NU-08-100 |
NU-10-20 |
NU-10-20-W |
NU-10-100 |
NU-12-20 |
NU-12-20-W |
NU-12-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Länge M (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 8 | 20 | ||
20.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Weiß | 8 | 20 | ||
91.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | Schwarz | 8 | 100 | ||
31.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 16 | 20 | ||
31.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Weiß | 16 | 20 | ||
116.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4.5 | Bis zu 5 | Schwarz | 16 | 100 | ||
64.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 24 | 20 | |
64.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Weiß | 24 | 20 | ||
224.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | Schwarz | 24 | 100 | ||
92.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 20 | |
92.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Weiß | 30 | 20 | |
315.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 10 | 7.5 | Bis zu 8 | Schwarz | 30 | 100 | |
126.65 € 69.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Schwarz | 36 | 20 | ||
136.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Weiß | 36 | 20 | ||
459.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | Schwarz | 36 | 100 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Druckluft | Betriebsumgebung | Allgemein / Vakuum | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | 0::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | -0.1::1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Farbe
Länge M(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften