Polyurethanschläuche für Rohrleitungen (reduzierte Partikelemissionsrate) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UB0425-20-CC
UB0850-20-CC
UB1065-20-CC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Minimaler Biegeradius
(mm)

19.51 €

1 5 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 310

61.03 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 515

96.45 €

1 5 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Betriebsumgebung Standard / Saubere Umstände / Wasserbeständig Farbe Transparenz
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::60
Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::0.8 Länge M(m) 20 Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support