Gerader Polyurethanschlauch, für Kabel- / Schlauchschutz und Führungsvorrichtung

Gerader Polyurethanschlauch, für Kabel- / Schlauchschutz und Führungsvorrichtung
The friction coefficient of the tube material is low, with scraping in the guide device and cable and hose protection, in order to prevent damage.

[Features]
• Excellent flexibility, ideal for compact piping requiring a small bending radius.
• Friction coefficient is 1/3rd of the polyurethane tube (UB).
• Tube available in a wide range of colors.
• Cut marks are displayed at intervals of 500 mm, which is useful when cutting the tube.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UBS0425-20-B
UBS0425-20-BU
UBS0425-20-G
UBS0425-20-W
UBS0425-20-Y
UBS0425-100-B
UBS0425-100-G
UBS0425-100-W
UBS0425-100-Y
UBS0640-20-B
UBS0640-20-BU
UBS0640-20-G
UBS0640-20-W
UBS0640-20-Y
UBS0640-100-B
UBS0640-100-BU
UBS0640-100-G
UBS0640-100-W
UBS0640-100-Y
UBS0850-20-B
UBS0850-20-BU
UBS0850-20-G
UBS0850-20-W
UBS0850-20-Y
UBS0850-100-B
UBS0850-100-BU
UBS0850-100-G
UBS0850-100-W
UBS0850-100-Y
UBS1065-20-B
UBS1065-20-BU
UBS1065-20-G
UBS1065-20-W
UBS1065-20-Y
UBS1065-100-B
UBS1065-100-BU
UBS1065-100-G
UBS1065-100-W
UBS1065-100-Y
UBS1280-20-B
UBS1280-20-BU
UBS1280-20-G
UBS1280-20-W
UBS1280-20-Y
UBS1280-100-B
UBS1280-100-BU
UBS1280-100-G
UBS1280-100-W
UBS1280-100-Y
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] ID d
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung] Farbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge M
(m)

17.69 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz1020

17.69 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Blau1020

17.69 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Grün1020

17.69 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß1020

17.69 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Gelb1020

82.88 €

1 5 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Schwarz10100

88.52 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Grün10100

88.52 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Milchweiß10100

88.52 €

1 12 Arbeitstage 4Bis zu 42.5Bis zu 3Gelb10100

27.95 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz1520

27.95 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau1520

27.95 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Grün1520

27.95 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß1520

27.95 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Gelb1520

139.81 €

1 5 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Schwarz15100

139.81 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Blau15100

139.81 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Grün15100

139.81 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Milchweiß15100

139.81 €

1 12 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4Gelb15100

59.59 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz1520

59.59 €

1 5 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau1520

59.59 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Grün1520

59.59 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Milchweiß1520

59.59 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Gelb1520

208.18 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Schwarz15100

208.18 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Blau15100

208.18 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Grün15100

208.18 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Milchweiß15100

208.18 €

1 12 Arbeitstage 8Bis zu 85Bis zu 5Gelb15100

83.77 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz2020

83.77 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau2020

83.77 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Grün2020

83.77 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Milchweiß2020

83.77 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Gelb2020

292.66 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Schwarz20100

292.66 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Blau20100

292.66 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Grün20100

292.66 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Milchweiß20100

292.66 €

1 12 Arbeitstage 10Bis zu 106.5Bis zu 7Gelb20100

115.52 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz3020

115.52 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Blau3020

115.52 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Grün3020

115.52 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Milchweiß3020

115.52 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Gelb3020

403.53 €

1 10 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Schwarz30100

403.53 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Blau30100

403.53 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Grün30100

403.53 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Milchweiß30100

403.53 €

1 12 Arbeitstage 12Bis zu 158Bis zu 8Gelb30100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Urethan
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard Anzahl der Bohrungen(Kern) 1
Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -15::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::0.8
Betriebsvakuum(kPa) -100

Technischer Support