Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TE-4X2.5-20 |
TE-6X4-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Minimaler Biegeradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.79 € | 1 | 40 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | Bis zu 3 | 5 | ||
39.90 € | 1 | 41 Arbeitstage | 6 | Bis zu 6 | 4 | Bis zu 4 | 12 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Werkstoff | Urethan |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard | Farbe | Schwarz |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -5::60 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::1 |
Länge M(m) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften