Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N2-10X8-20
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | kA | Aussen - D(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 10 | ID d(Ø) | 8 | Werkstoff | Nylon |
Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 8 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Übliches Hydrauliköl | Betriebsumgebung | Standard |
Farbe | Schwarz | Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff: Nylon | Nylon 11 |
Minimaler Biegeradius(mm) | 45 | Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -40::100 | Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) | ::1 |
Länge M(m) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Nylon-Rohr N2, die Teilenummer ist N2-10X8-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N2-10X8-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften