Druckregelventil Druckregler - Straight

Druckregelventil Druckregler - Straight
Reduces pressure by outputting flow through the coupling side when load flow is applied to the screw side

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JPS4-01
JPS4-M5
JPS6-01
JPS6-02
JPS6-M5
JPS8-01
JPS8-02
JPS8-03
JPS10-02
JPS10-03
JPS12-03
JPS12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungs-Ø

22.07 €

1 11 Arbeitstage R1/8φ4

19.98 €

1 10 Arbeitstage SonstigeM5φ4

24.06 €

1 11 Arbeitstage R1/8φ6

26.17 €

1 11 Arbeitstage R1/4φ6

21.99 €

1 11 Arbeitstage SonstigeM5φ6

26.07 €

1 11 Arbeitstage R1/8φ8

28.18 €

1 11 Arbeitstage R1/4φ8

34.41 €

1 11 Arbeitstage R3/8φ8

32.20 €

1 11 Arbeitstage R1/8φ10

34.42 €

1 11 Arbeitstage R3/8φ10

38.44 €

1 11 Arbeitstage R3/8φ12

40.69 €

1 11 Arbeitstage R1/2φ12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Druckregelventil Regler, Ausführung Mit Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplungsausführung, gerade Betriebsumgebung Standard Festgelegter Druckbereich(MPa) 0.2~0.6
Auslassmechanismus kA Negative Stromfunktion kA Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9
Steuerseite, Verbindungsausführung Einfachwirkung Manometer kA

Technischer Support