Snap Drain DT Series

Snap Drain DT Series
  • Mengenrabatt
Improved durability as compared to previous models (B5102) due to its new snap feature.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DT3000-10-W
DT3000-10-W-BW
DT3000-15-W
DT3000-15-W-BW
DT3000-15-W-C
DT3000-15-W-M
DT3000-15-W-M2
DT3010-10-W
DT3010-10-W-BW
DT3010-10-W-M2
DT3010-15-W
DT3010-15-W-BW
DT4000-10-W
DT4000-10-W-BW
DT4000-15-W
DT4000-15-W-C
DT4000-15-W-M2
DT4010-10-W
DT4010-10-W-BW
DT4010-15-W
DT4010-15-W-BW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ablasser Einlassverbindung – Nenngröße Anschlussschraube Ausführung mit Auslassanschluss Nenngröße Auslassschraube Bowl material Petcock Bracket Manual Cock Snap drain power specifications

102.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableStandard

105.91 €

1 11 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableStandard

102.10 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableStandard

106.10 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableStandard

111.20 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPetcock IncludedNAAvailableStandard

127.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BRc1/8BMetal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/8Pipe Plug AssemblyNANAStandard

127.33 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BRc1/4BMetal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4Pipe Plug AssemblyNANAStandard

102.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableStandard

106.10 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableStandard

127.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)3/8BRc1/4BMetal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4Pipe Plug AssemblyNANAStandard

102.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableStandard

106.10 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableStandard

126.46 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableHigh flow rate type

91.61 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableHigh flow rate type

129.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableHigh flow rate type

134.38 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPetcock IncludedNAAvailableHigh flow rate type

105.77 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal offener Ausführung (Schließer)1/2BRc1/4BMetal Bowl (With Gauge) Drain Port Rc1/4Pipe Plug AssemblyNANAHigh flow rate type

126.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableHigh flow rate type

119.90 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)3/8BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableHigh flow rate type

126.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyNAAvailableHigh flow rate type

125.51 €

1 6 Arbeitstage [Automatischer/manueller Ablass] Automatischer Ablass in normal geschlossener Ausführung (Öffner)1/2BSoft Nylon Tube Connection (I.D. φ5.7 to φ6)-Polycarbonate BowlPipe Plug AssemblyC-Shaped BracketsAvailableHigh flow rate type

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drain Evacuator Abflussbetriebsmethode Float type Stromversorgung No Power Supply Type
Ausführung mit Einlassanschluss Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 1.5

Technischer Support